D-SUB Stecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120000
10120001
10120002
10122000
10122002
10122004
10122006
10122010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindung (Elemente) Steckverbindermerkmale Kontaktmaterial Kontaktfläche Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell)

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Eimer+ DurchgangslochMessingVergoldet101200009-55 - +1051012 0000

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Eimer+ DurchgangslochMessingVergoldet1012000115-55 - +1051012 0001

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Eimer+ DurchgangslochMessingVergoldet1012000225-55 - +1051012 0002

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung+ 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung--101220009-10122000

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung+ 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung--1012200215-10122002

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung+ 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung--1012200425-10122004

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung+ 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung--101220069-10122006

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung+ 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung--1012201025-10122010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Steckertyp Stecker. Gerade Anzahl Reihen 2
Produktart D-SUB Stecker RoHS-konform Ja

Technischer Support