Teilenummer
|
---|
E21PDRL1AAAA |
E21PDRL10221 |
E21PDRL10423 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Helle Farbe | Druckmotiv | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | 0/I | E21PDRL1AAAA | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Keine | E21PDRL10221 | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | rot | Grün | rot | Keine | E21PDRL10423 |
Loading...
Lampenmodell | LED (monochrom) | Gehäusefarbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Externer Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
Funktionen (Schalter) | Kontakt | IP-Schutzart | IP67 | Beleuchtungsart | Beleuchtung |
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -25 | Produktart | Doppelkopf-Druckknopf |
RoHS-konform | Ja | Funktionen wechseln | Eben | Ausführung (verschied.) | Druckabschaltung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Helle Farbe
Druckmotiv
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften