Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E21SC2DVA19AA
Button Durchmesser(mm) | 29.6 | Gehäusefarbe | Chrom | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Externer Kontakt | Funktionen (Schalter) | momentan | IP-Schutzart | IP67 |
Schlüsselabziehstellung | Aus/ - | Beleuchtungsart | Keine | Maximale Temperatur(°C) | +80 |
Temperatur(°C) | -25 | Druckmotiv | Keine | Produktart | Schlüsselschalter |
RoHS-konform | Ja | Schaltwinkel(°) | 1 x 90 | Modell (Herstellermodell) | E21SC2DVA19AA |
Ausführung (verschied.) | Optionstaste |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselschalter, die Teilenummer ist E21SC2DVA19AA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E21SC2DVA19AA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften