Koordinatenschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HW1M2222-F22N9
HW1M-L2222-F22N9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsart Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stahl (gerade)HW1M2222-F22N9Ohne Verriegelung

80.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Hebel (gerade)HW1M-L2222-F22N9Mit Sperre

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Plug & Clip Funktionen (Schalter) momentan Beleuchtungsart Keine
Produktart Koordinatenschalter Recess Durchmesser(mm) 22.3 Schaltstrom (maximal)(A) 3
Kapazität(V AC) (AC 15) 3 A/ 240 Schaltspannung(V AC) 240

Technischer Support