Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
15-000010 |
15-000020 |
15-000110 |
15-000120 |
160X10409X |
160X10419X |
160X10439X |
160X10449X |
160X10459X |
160X10469X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Kompatibel mit-Steckverbindern | Anschluss | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl der Stifte | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | Sockel | D-SUB-Buchse 9-polig | - | 15-000010 | - | 9 | - | 15-000010 | Schutzhülle | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | Sockel | D-SUB-Buchse 15-polig | - | 15-000020 | - | 15 | - | 15-000020 | Schutzhülle | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | Nadelstreifen | D-SUB Stiftleiste 9-polig | - | 15-000110 | - | 9 | - | 15-000110 | Schutzhülle | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | Nadelstreifen | D-SUB Stiftleiste 15-polig | - | 15-000120 | - | 15 | - | 15-000120 | Schutzhülle | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 9-poliger mehrpoliger Steckverbinder | D-SUB Stiftleiste 9-polig | - | 160X10409X | Kunststoff | - | 160X10409X | 160X10409X | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 15-poliger Stecker | D-SUB Stiftleiste 15-polig | - | 160X10419X | Kunststoff | - | 160X10419X | 160X10419X | - | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | D-SUB Stiftleiste 37-polig | - | 160X10439X | Kunststoff | - | - | 160X10439X | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 9-poliger Steckverbinder | D-SUB-Buchse 9-polig | - | 160X10449X | Kunststoff | - | 160X10449X | 160X10449X | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | weiblich (female) Header 15pins | D-SUB-Buchse 15-polig | - | 160X10459X | Kunststoff | - | 160X10459X | 160X10459X | - | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | D-SUB-Buchse 25-polig | - | 160X10469X | Kunststoff | - | - | 160X10469X | - |
Loading...
Produktart | Schutzkappe |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Kompatibel mit-Steckverbindern
Anschluss
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Anzahl der Stifte
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften