Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelausgänge | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl der Stifte | Geschirmt | Temperaturbereich (°C) | Gewindeausführung | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | - | Kunststoff | Schwarz | - | 45 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | 165X00779XE | - | 9 | Ja | - | - | - | 165X00779XE | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | - | Kunststoff | Schwarz | - | 45 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | 165X00789XE | - | 15 | Ja | - | - | - | 165X00789XE | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02609XE | - | 9 | Ja | - | - | - | 165X02609XE | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02619XE | - | 15 | Ja | - | - | - | 165X02619XE | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02629XE | - | 25 | Ja | - | - | - | 165X02629XE | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 45 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02699XE | - | 15 | Ja | - | - | - | 165X02699XE | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 45 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02709XE | - | 25 | Ja | - | - | - | 165X02709XE | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8.5 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X10139XE | - | 9 | - | - | - | - | 165X10139XE | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X10149XE | - | 15 | - | - | - | - | 165X10149XE | - | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10.5 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X10159XE | - | 25 | - | - | - | - | 165X10159XE | - | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10.5 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X10169XE | - | 37 | - | - | - | - | 165X10169XE | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X10179XE | - | 50 | - | - | - | - | 165X10179XE | - | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.10 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | 165X10389XE | - | 9 | - | - | - | - | 165X10389XE | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9.10 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | 165X10399XE | - | 15 | - | - | - | - | 165X10399XE | - | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17.6 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | 165X10419XE | - | 37 | - | - | - | - | 165X10419XE | - | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.10 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | 165X10439XE | - | 9 | - | - | - | - | 165X10439XE | - | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8.5 | 1 | Plastik. metallisiert | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X10909XE | - | 9 | - | - | - | - | 165X10909XE | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 1 | Plastik. metallisiert | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X10919XE | - | 15 | - | - | - | - | 165X10919XE | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10.5 | 1 | Plastik. metallisiert | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X10929XE | - | 25 | - | - | - | - | 165X10929XE | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 11.5 | 1 | Plastik. metallisiert | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X10939XE | - | 37 | - | - | - | - | 165X10939XE | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13.7 | 1 | Plastik. metallisiert | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X10949XE | - | 50 | - | - | - | - | 165X10949XE | - | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.3 | 2 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + short 4-40 Schraube | 165X11239XE | - | 9 | - | - | - | - | 165X11239XE | - | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10.5 | 2 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | 165X11259XE | - | 25 | - | - | - | - | 165X11259XE | - | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.3 | 2 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Federschiebesperre | 165X11279XE | - | 9 | - | - | - | - | 165X11279XE | - | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 2 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Federschiebesperre | 165X11289XE | - | 15 | - | - | - | - | 165X11289XE | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10.5 | 2 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Federschiebesperre | 165X11299XE | - | 25 | - | - | - | - | 165X11299XE | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11.5 | 2 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Federschiebesperre | 165X11309XE | - | 37 | - | - | - | - | 165X11309XE | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 1 | Kunststoff | Grau | - | 180 | - | Gehäuse | + kurze 4-40 Schraube| + Zugentlastung | + Füllstopfen | 165X11869XE | - | 9 | - | - | - | - | 165X11869XE | - | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 2 | Kunststoff | Grau | - | 180 | - | Gehäuse | + kurze 4-40 Schraube| + Zugentlastung | + Füllstopfen | 165X11879XE | - | 15 | - | - | - | - | 165X11879XE | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.5 | 2 | Kunststoff | Grau | - | 180 | - | Gehäuse | + kurze 4-40 Schraube| + Zugentlastung | + Füllstopfen | 165X11909XE | - | 50 | - | - | - | - | 165X11909XE | - | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + short 4-40 Schraube | 165X13369XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 9 | - | -33 °C - +90 | - | - | 165X13369XE | Kurze Schraube | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X13379XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 15 | - | -33 °C - +90 | 4-40 UNC | 165X13379XE | 165X13379XE | Kurze Schraube | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X13389XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 25 | - | -33 °C - +90 | 4-40 UNC | 165X13389XE | 165X13389XE | Kurze Schraube | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9.3 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + short 4-40 Schraube | 165X13409XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 50 | - | -33 °C - +90 | - | - | 165X13409XE | Kurze Schraube | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8.6 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 45 | - | Gehäuse | + short 4-40 Schraube | 165X13419XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 9 | - | -33 °C - +90 | - | - | 165X13419XE | Kurze Schraube | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 45 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X13429XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 15 | - | -33 °C - +90 | 4-40 UNC | 165X13429XE | 165X13429XE | Kurze Schraube | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + short 4-40 Schraube | 165X14509XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 9 | - | -33 °C - +90 | - | - | 165X14509XE | Kurze Schraube | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9.4 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X14519XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 15 | - | -33 °C - +90 | M3 | 165X14519XE | 165X14519XE | Kurze Schraube | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X14529XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 25 | - | -33 °C - +90 | M3 | 165X14529XE | 165X14529XE | Kurze Schraube | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X14539XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 37 | - | -33 °C - +90 | M3 | 165X14539XE | 165X14539XE | Kurze Schraube | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9.3 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + short 4-40 Schraube | 165X14549XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 50 | - | -33 °C - +90 | - | - | 165X14549XE | Kurze Schraube | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8.6 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 45 | - | Gehäuse | + short 4-40 Schraube | 165X14559XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 9 | - | -33 °C - +90 | - | - | 165X14559XE | Kurze Schraube | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14.9 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 45 | - | Gehäuse | + short 4-40 Schraube | 165X14599XE | Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 | 50 | - | -33 °C - +90 | - | - | 165X14599XE | Kurze Schraube | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 - 10 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X14819XE | - | 9 | - | - | - | - | 165X14819XE | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 - 12 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X14829XE | - | 15 | - | - | - | - | 165X14829XE | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 - 12 | 1 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X14839XE | - | 25 | - | - | - | - | 165X14839XE | - | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 - 10 | 1 | Kunststoff | Schwarz | Stift und Buchse | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändel Kopfschraube | + Zugentlastung | + Hülse separat aufsteckbar | 165X14869X | PBT + GF. UL 94 V-O | 9|9 | - | - | - | - | 165X14869X | Kurze Schlitzschraube 4-40 UNC | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 - 12 | 1 | Kunststoff | Schwarz | Stift und Buchse | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändel Kopfschraube | + Zugentlastung | + Hülse separat aufsteckbar | 165X14879X | PBT + GF. UL 94 V-O | 15|15 | - | - | - | - | 165X14879X | Kurze Schlitzschraube 4-40 UNC | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 - 12 | 1 | Kunststoff | Schwarz | Stift und Buchse | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändel Kopfschraube | + Zugentlastung | + Hülse separat aufsteckbar | 165X14889X | PBT + GF. UL 94 V-O | 25|25 | - | - | - | - | 165X14889X | Kurze Schlitzschraube 4-40 UNC | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 - 16 | 1 | Kunststoff | Schwarz | Stift und Buchse | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändel Kopfschraube | + Zugentlastung | + Hülse separat aufsteckbar | 165X14899X | PBT + GF. UL 94 V-O | 37|37 | - | - | - | - | 165X14899X | Kurze Schlitzschraube 4-40 UNC |
Loading...
Produktart | D-SUB Gehäuse |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Kabelausgänge
Gehäusematerial
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Anschlusswinkel(°)
Anschluss
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Anzahl der Stifte
Geschirmt
Temperaturbereich(°C)
Gewindeausführung
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften