Teilenummer
|
---|
2410.0501 |
2420.0102 |
2420.0501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäuse- / Tastenfarbe | Kontaktschalter | IP-Schutzart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schaltstrom (induktiv) (A) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schalterstellung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Schwarz | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | - | 45.5 | 100.5 | 196 | 2.5 | 6 | 6 (2.5) | 1 x Aus / (Ein) | 2410.0501 | |
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 1 Hersteller | IP67 | - | 98.6 | 149 | 4 | 14 | - | 1 x Aus / (Ein) | 2420.0102 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 2 Macher | IP65 | - | 98.6 | 149 | 4 | 14 | - | 2 x Aus / (Ein) | 2420.0501 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Funktionen (Schalter) | momentan | Werkstoff | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsart | 1 Pedal | Produktart | Fußschalter | Schaltspannung(V AC) | 250 |
Gewindegröße | M3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäuse- / Tastenfarbe
Kontaktschalter
IP-Schutzart
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schaltstrom (induktiv)(A)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom(A)
Schalterstellung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften