Zweireihiger Buchsenstecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120229

Teilenummer
10120229
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyester Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) Pin-Header im 2,54-Raster
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer 10120229 Werkstoff (Details) Glasfaserverstärktes Polyamid
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 3
Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung(V) 600 Anzahl Reihen 2
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.60 Stiftlänge (PCB)(mm) 3.20 Stiftform Rechteckig
Stifte pro Reihe 10 Größe (Höhe)(mm) 5 Größe (Breite)(mm) 11.70
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25.90 Produktart Behälter (Standard) RoHS-konform Ja
Trennbar nein Schlüsseltiefe(mm) 6.20 Gesamtzahl Stifte 20
Modell (Herstellermodell) 10120229 Ausführung (verschied.) Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für Zweireihiger Buchsenstecker, die Teilenummer ist 10120229.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120229.

Technischer Support