Zweireihig mehrpolig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120175
10120178
10120180
10120530
10120532
10120534
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101201751025.42010120175

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101201782563.505010120178

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012018040101.68010120180

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10120530820.321610120530

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101205322050.84010120532

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101205343076.206010120534

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplastisches Material Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Steckertyp Nadelstreifen. rechter Winkel Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -55 Nennstrom(A) 3
Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung(V) 1000 Anzahl Reihen 2
Durchmesser des Stiftes(mm) 1.02 Stiftlänge (PCB)(mm) 2.80 Stiftlänge (Buchse)(mm) 4
Stiftform Rechteckig Größe (Höhe)(mm) 7.8 Größe (Breite)(mm) 10.35
Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja Trennbar nein

Technischer Support