Teilenummer
|
---|
10120600 |
10120602 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10120600 | 10 | 13.08 | 10 | 10120600 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10120602 | 25 | 32.13 | 25 | 10120602 |
Loading...
Gehäusematerial | Polyester | Farbe | Schwarz | Kompatibel mit (Details) | Klemmenblöcke |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Druck | Anschluss | - | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Steckertyp | Sockel . Gerade | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 1.27 |
Kontaktfläche | Vergoldet | Industrieprodukte | nein | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 1 | Nennstrom (Details)(A) | 1 |
Nennspannung(V AC) | 300 | Nennspannung (Details)(V DC) | 100 V-RMS< 150 | Anzahl Reihen | 1 |
Durchmesser des Stiftes(mm) | 0.50 | Stiftlänge (PCB)(mm) | 2.40 | Stiftform | Rechteckig |
Größe (Höhe)(mm) | 2.14 | Größe (Breite)(mm) | 6.7 | Produktart | Behälter (Standard) |
RoHS-konform | Ja | Trennbar | nein | Schlüsseltiefe(mm) | 4.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften