Codierungs- / Adressierungslink

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120190
10120192
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbindermerkmale Hersteller Teilenummer Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage öffnen10120190562.410120190ohne Griff

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage offener | + Riemengriff101201924.9813.752.4510120192Mit Griff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) 0,6 - 0,64 mm Drahtwickelstifte und 0,6 - 0,7 mm Rundstifte. Anschluss -
Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Nickel
Isolierendes Material PBT Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V AC) 500
Anzahl der Stifte 2 Stifte pro Reihe 2 Produktart Kurzschlussbrücke
RoHS-konform Ja

Technischer Support