PCB- Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

072510-O/2

Teilenummer
072510-O/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 21 AWG (min.) 24 Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende
Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Stecker. gerade | Sockel. Gerade
Anschlüsse Wire-to-Board Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer 072510-O/2
Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung (Details) 230 V/AC/DC
Nennspannung(V AC) 230|230 Anzahl Reihen 1 Stiftform Quadratisch
Stifte pro Reihe 2 Größe (Breite)(mm) 210 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 210
Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja Gesamtzahl Stifte 2
Modell (Herstellermodell) 072510-O/2

Sie befinden sich auf der Seite für PCB- Steckverbinder, die Teilenummer ist 072510-O/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 072510-O/2.

Technischer Support