Klemmleiste gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120400

Teilenummer
10120400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplastisches Material Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Nadelstreifen. Gerade
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2 Kontaktfläche Vergoldet
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer 10120400 Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -55 Nennstrom(A) 1 Nennstrom (Details)(A) 1
Nennspannung(V AC) 1000 Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.50
Stiftlänge (PCB)(mm) 2.70 Stiftlänge (Buchse)(mm) 4 Stiftform Rechteckig
Stifte pro Reihe 20 Größe (Höhe)(mm) 2.00 Größe (Breite)(mm) 8.50
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 40 Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja
Trennbar nein Gesamtzahl Stifte 20 Modell (Herstellermodell) 10120400

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmleiste gerade, die Teilenummer ist 10120400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120400.

Technischer Support