Stiftkopf abgewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120522

Teilenummer
10120522
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplastisches Material Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Steckertyp Nadelstreifen. rechter Winkel Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein
Hersteller Teilenummer 10120522 Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -55
Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3 Anzahl Reihen 1
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.635 Stiftlänge (PCB)(mm) 3.30 Stiftlänge (Buchse)(mm) 4.50
Stiftform Rechteckig Stifte pro Reihe 5 Größe (Höhe)(mm) 5.84
Größe (Breite)(mm) 8.31 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 12.70 Produktart Nadelstreifen (Standard)
RoHS-konform Ja Trennbar Ja Gesamtzahl Stifte 5
Modell (Herstellermodell) 10120522

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftkopf abgewinkelt, die Teilenummer ist 10120522.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120522.

Technischer Support