Gerader zweireihiger Header

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120168
10120172
10120173
10120514
10120516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101201681025.42010120168

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101201723691.447210120172

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012017340101.68010120173

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10120514820.321610120514

0.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101205162050.84010120516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyester Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Nadelstreifen. Gerade
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktwiderstand(mΩ)
Max 20
Kontaktabstand(mm) 2.54
Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3
Nennspannung(V) 600 Anzahl Reihen 2 Durchmesser des Stiftes(mm) 1.02
Stiftlänge (PCB)(mm) 2.50 Stiftlänge (Buchse)(mm) 5.80 Stiftform Rechteckig
Größe (Höhe)(mm) 5 Größe (Breite)(mm) 10.80 Produktart Nadelstreifen (Standard)
RoHS-konform Ja Trennbar Ja

Technischer Support