Teilenummer
|
---|
1593179 |
1593198 |
1593199 |
1593203 |
1593204 |
1593208 |
1593209 |
1593213 |
1593214 |
1593707 |
1593709 |
1593710 |
1593714 |
1593715 |
1593718 |
1593721 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Kabelkanalfunktionen | Farbe | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 mm (max) | Halogenfrei | wiederverwendbar | Schwarz | 1593179 | Polypropylen | - | - | TC-MX-KLT8BK203 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 mm (max) | Halogen frei | Schwarz | 1593198 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL25BKZ-20M203 | ||
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | 32 mm (max) | Halogen frei | Schwarz | 1593199 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL32BKZ-15M203 | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 mm (max) | Halogen frei | Grau | 1593203 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL25GYZ-20M203 | ||
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | 32 mm (max) | Halogen frei | Grau | 1593204 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL32GYZ-15M203 | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 mm (max) | Halogen frei | Weiß | 1593208 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL25WEZ-20M203 | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | 32 mm (max) | Halogen frei | Weiß | 1593209 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL32WEZ-15M203 | ||
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 mm (max) | Halogen frei | Silber | 1593213 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL25SLZ-20M203 | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | 32 mm (max) | Halogen frei | Silber | 1593214 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL32SLZ-15M203 | ||
102.39 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 mm (max) | Halogen frei | Schwarz | 1593707 | Polyethylen (PE) | - | - | TC-KL25WEZ-20M203 | |
52.03 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 20 mm (max) | Halogen frei | Schwarz | 1593709 | Polyethylen (PE) | - | - | TC-KL25BKZ-20M203 | |
39.64 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 mm (max) | Halogen frei | Schwarz | 1593710 | Polyethylen (PE) | +80 | 0 | TC-KL25SLZ-20M203 | |
80.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 15 mm (max) | Halogen frei | Weiß | 1593714 | Polyethylen (PE) | - | - | TC-CV250203 | |
54.20 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 mm (max) | Halogen frei | Weiß | 1593715 | Polyethylen (PE) | +80 | 0 | TC-KL15BKZ-50M203 | |
46.60 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 mm (max) | Halogen frei | Silber | 1593718 | Polyethylen (PE) | +80 | 0 | TC-KL15SLZ-50M203 | |
58.53 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 20 mm (max) | Halogen frei | Weiß | 1593721 | Polyethylen (PE) | - | - | TC-CV200A203BL |
Loading...
Produktart | Kabelkanäle | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Kabelkanalfunktionen
Farbe
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften