Kurzschlussbrücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120908

Teilenummer
10120908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Kompatibel mit (Details) 0,6 - 0,64 mm Drahtwickelstifte und 0,6 - 0,7 mm Rundstifte. Anschluss -
Steckverbindermerkmale öffnen Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 2.54
Kontaktfläche Nickel Isolierendes Material PBT Hersteller Teilenummer 10120908
Nennstrom (Details) - Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V AC) 500
Anzahl der Stifte 2 Stifte pro Reihe 2 Größe (Höhe)(mm) 5
Größe (Breite)(mm) 6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 2.4 Produktart Kurzschlussbrücke
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) 10120908 Ausführung (verschied.) Ohne Griff

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzschlussbrücke, die Teilenummer ist 10120908.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120908.

Technischer Support