Teilenummer
|
---|
1593170 |
1593171 |
1593172 |
1593173 |
1593174 |
1593175 |
1593176 |
1593177 |
1593433 |
1593434 |
1593436 |
1593437 |
1593438 |
1593439 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Leitung Funktionen | Durchmesser (mm) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nachrüstbarer Längsschlitz | 7.40 | 1593170 | Polypropylen | 10.20 | TC-CRR07P203 | |
0.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nachrüstbarer Längsschlitz | 10.70 | 1593171 | Polypropylen | 16 | TC-CRR11P203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nachrüstbarer Längsschlitz | 15 | 1593172 | Polypropylen | 19.50 | TC-CRR15P203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nachrüstbarer Längsschlitz | 19.30 | 1593173 | Polypropylen | 23.80 | TC-CRR19P203 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nachrüstbarer Längsschlitz | 24.30 | 1593174 | Polypropylen | 32 | TC-CRR24P203 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Schwarz | nachrüstbarer Längsschlitz | 28 | 1593175 | Polypropylen | 34 | TC-CRR28P203 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nachrüstbarer Längsschlitz | 34.90 | 1593176 | Polypropylen | 42 | TC-CRR35P203 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nachrüstbarer Längsschlitz | 47.50 | 1593177 | Polypropylen | 54.50 | TC-CRR48P203 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 7.40 | 1593433 | Polyethylen (PE) | 10.20 | TC-BGR10P203 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 10.70 | 1593434 | Polyethylen (PE) | 16 | TC-BGR16P203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 21.20 | 1593436 | Polyethylen (PE) | 25.80 | TC-BGR26P203 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 24.30 | 1593437 | Polyethylen (PE) | 32 | TC-BGR32P203 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 31.20 | 1593438 | Polyethylen (PE) | 40 | TC-BGR40P203 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 40 | 1593439 | Polyethylen (PE) | 48 | TC-BGR48P203 |
Loading...
Produktart | Leitung | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Leitung Funktionen
Durchmesser(mm)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften