Bar Busch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120700

Teilenummer
10120700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplastisches Material Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) Steckverbinder . gerade oder abgewinkelt
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2
Kontaktfläche Teilweise vergoldet Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer 10120700
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -55 Nennstrom(A) 3
Nennstrom (Details)(A) 1 Nennspannung(V) 60 Anzahl Reihen 1
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.45 Stiftlänge (PCB)(mm) 4.28 Stiftform Kreisförmig
Stifte pro Reihe 20 Größe (Höhe)(mm) 2.20 Größe (Breite)(mm) 7.40
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 40 Produktart Behälter (Präzision) RoHS-konform Ja
Trennbar nein Schlüsseltiefe(mm) 2.80 Gesamtzahl Stifte 20
Modell (Herstellermodell) 10120700

Sie befinden sich auf der Seite für Bar Busch, die Teilenummer ist 10120700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120700.

Technischer Support