Kabelbündelclip

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1593222
1593223
1593224
1593225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Farbe Hersteller Teilenummer Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2020 mm (max)Schwarz159322214.420.4TC-FDR20BK203

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2020 mm (max)Weiß159322314.420.4TC-FDR20WE203

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2929 mm (max)Schwarz159322424.929TC-FDR30BK203

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2929 mm (max)Weiß159322524.929TC-FDR30WE203

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelkanalfunktionen Flexibel | halogenfrei | verschraubbar | wiederverwendbar Werkstoff Polyamid 6.6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 500
Produktart Kabelbündelclip RoHS-konform Ja

Technischer Support