Stiftleiste (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120182
10120183
10120184
10120200
10120202
10120203
10120204
10120206
10120207
10120401
10120405
10120500
10120502
10120503
10120504
10120505
10120506
10120508
10120509
10120510
10120511
10120513
10120519
10120521
10120523
10120525
10120535
10120539
10120541
10120543
10120551
10120553
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Anschluss Anschlussausrichtung Steckertyp Kontaktwiderstand
(mΩ)
Kontaktabstand
(mm)
Elektrische Tragfähigkeit
(A)
Hersteller Teilenummer Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl Reihen Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stiftlänge (Buchse)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Trennbar Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120182-5533600-1-2.505.80362.5410.8091.44Ja3610120182

0.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120183-5533600-1-2.505.80402.5410.80101.6nein4010120183

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120184-5533600-1-2.505.80502.5410.80127.0nein5010120184

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120200-4033600-1-2.505.8032.547.6212.60nein310120200

0.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120202-4033600-1-2.505.8082.5412.6020.32nein810120202

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120203-4033600-1-2.505.80102.5412.6025.4nein1010120203

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120204-4033600-1-2.505.80202.5412.6050.8nein2010120204

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120206-4033600-1-2.505.80402.5412.60101.6nein4010120206

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120207-4033600-1-2.505.80502.5412.60127.0nein5010120207

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2-10120401-5511-100010.502.704202.008.7040nein2010120401

0.41 €

1 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material--Nadelstreifen. rechter Winkel-2
Max 1
10120405-5511-10001-2.804204.86.964.77nein2010120405

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120500-5533600-1-2.505.8032.547.6210.80nein310120500

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120502-5533600-1-2.505.8052.5410.8012.70nein510120502

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120503-4033600-1-2.505.8052.5411.6012.70nein510120503

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120504-5533600-1-2.505.8082.5410.8020.32nein810120504

0.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120505-4033600-1-2.505.8082.5411.6020.32nein810120505

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120506-5533600-1-2.505.80102.5410.8025.4nein1010120506

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120508-5533600-1-2.505.80202.5410.8050.8nein2010120508

0.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120509-4033600-1-2.505.80202.5411.6050.8nein2010120509

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120510-5533600-1-3.3014362.5419.8091.44nein3610120510

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120511-4033600-1-2.505.80362.5411.6091.44nein3610120511

0.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyester-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-2.54-10120513-4033600-1-2.505.80402.5411.60101.6nein4010120513

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade
Max 20
2.54-10120519-5533600-21.023.305.8010511.6025.4Ja2010120519

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade
Max 20
2.54-10120521-5533600-21.023.305.8013511.6033.02Ja2610120521

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade
Max 20
2.54-10120523-5533600-21.023.305.8017511.6043.18Ja3410120523

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade
Max 20
2.54-10120525-5533600-21.023.305.8020511.6050.8Ja4010120525

0.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material--Nadelstreifen. rechter Winkel-2.54-10120535-55331000-21.023.306.10138.312.5833.02nein2610120535

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material--Nadelstreifen. rechter Winkel-2.54-10120539-55331000-21.023.306.10208.312.5850.8nein4010120539

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material--Nadelstreifen. rechter Winkel-2.54-10120541-55331000-21.023.306.10258.312.5863.50nein5010120541

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade
Max 20
2.54-10120543-5533600-21.023.306.808512.6020.32Ja1610120543

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade
Max 20
2.54-10120551-5533600-21.023.306.8020512.6050.8Ja4010120551

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material-Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade
Max 20
2.54-10120553-5533600-21.023.306.8025512.6063.50Ja5010120553

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +105
Stiftform Rechteckig Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja

Technischer Support