Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1593215 |
1593216 |
1593217 |
1593218 |
1593219 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Farbe | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 mm (max) | Schwarz | 1593215 | TC-KT8BK203 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 15 mm (max) | Orange | 1593216 | TC-KT15BK203 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 20 mm (max) | Orange | 1593217 | TC-KT20BK203 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 mm (max) | Orange | 1593218 | TC-KT25BK203 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | 32 mm (max) | Orange | 1593219 | TC-KT32BK203 |
Loading...
Kabelkanalfunktionen | Halogenfrei | wiederverwendbar | Werkstoff | Polypropylen | Maximale Temperatur(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 0 | Produktart | Einfädelwerkzeuge | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften