Präzision - Sockel, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120830
10120832
10120834
10120836
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schlüsseltiefe
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101208300.742.28203.125.4050.81.802010120830Höhe 1,8 mm

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101208320.742.75202.547.4350.83.002010120832Höhe 3,0 mm

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101208340.512.75322.547.4381.283.003210120834Kopffreiheit 3,0 mm

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101208360.742.75402.547.43101.63.004010120836Gesamthöhe 3,0 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PPS Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Sockel . Gerade
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet
Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -55
Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung(V) 60
Anzahl Reihen 1 Stiftform Kreisförmig Produktart Behälter (Präzision)
RoHS-konform Ja Trennbar Ja

Technischer Support