Einreihiger Steckdosenstecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120802
10120804
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade101208021 x 362.80362.508.5091.443610120802Gerade

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel10120804-3.20205.607.251.302010120804Winkel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyester Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) Pin-Header im 2.54-Raster
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss - Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein
Werkstoff (Details) Glasfaserverstärktes Polyamid Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40
Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung(V) 600
Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.70 Stiftform Rechteckig
Produktart Behälter (Standard) RoHS-konform Ja Trennbar nein
Schlüsseltiefe(mm) 4.2

Technischer Support