Leiterplatten - Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120876
10120884
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Breite)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012087616817.781610120876

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10120884241227.942410120884

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT. UL94V-0 Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Schneiden & schneiden
Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp PCB-Steckplatz. Gerade
Kontaktmaterial Messing Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet
Kontaktschalter verzinnt Aktuelle Tragfähigkeit(A) 1 Maximale Belastbarkeit(A) 1
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 1
Nennspannung(V AC) 250|250 Anzahl Reihen 2 Größe (Höhe)(mm) 10.7
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 9.4 Produktart Leiterplatten - Steckverbinder RoHS-konform Ja
Prüfspannung(V) 500

Technischer Support