Teilenummer
|
---|
10120231 |
10120808 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10120231 | 13 | 33.52 | 26 | 10120231 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10120808 | 8 | 20.82 | 16 | 10120808 |
Loading...
Gehäusematerial | Polyester | Farbe | Schwarz | Kompatibel mit (Details) | Pin-Header im 2,54-Raster |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Druck | Anschluss | - | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Steckertyp | Sockel . Gerade | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
Industrieprodukte | nein | Werkstoff (Details) | Glasfaserverstärktes Polyamid | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 3 | Nennstrom (Details)(A) | 3 |
Nennspannung(V) | 600 | Anzahl Reihen | 2 | Durchmesser des Stiftes(mm) | 0.60 |
Stiftlänge (PCB)(mm) | 3.20 | Stiftform | Rechteckig | Größe (Höhe)(mm) | 5 |
Größe (Breite)(mm) | 11.70 | Produktart | Behälter (Standard) | RoHS-konform | Ja |
Trennbar | nein | Schlüsseltiefe(mm) | 6.20 | Ausführung (verschied.) | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften