Sockel gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120828

Teilenummer
10120828
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) Flache / runde / quadratische Stifte
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer 10120828
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 3
Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung(V) 600 Anzahl Reihen 1
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.40 Stiftlänge (PCB)(mm) 3.30 Stifte pro Reihe 20
Größe (Höhe)(mm) 5.5 Größe (Breite)(mm) 6.8 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 50.8
Produktart Behälter (Standard) RoHS-konform Ja Trennbar Ja
Schlüsseltiefe(mm) 3.5 Gesamtzahl Stifte 20 Modell (Herstellermodell) 10120828

Sie befinden sich auf der Seite für Sockel gerade, die Teilenummer ist 10120828.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120828.

Technischer Support