Mehrpoliger Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120185
10120186
10120187
10120300
10120302
10120304
10120306
10120308
10120310
10120314
10120404
10120406
10120524
10120526
10120528
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Kontaktabstand
(mm)
Elektrische Tragfähigkeit
(A)
Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl Reihen Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stiftlänge (Buchse)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Trennbar Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

1.33 €

1 Verfügbar 54 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter Winkel2.54-1012018533-10.6353.304.50365.848.3191.44Ja3610120185-

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter Winkel2.54-1012018633-10.6353.304.50405.848.31101.6Ja4010120186-

2.37 €

1 Verfügbar 68 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter Winkel2.54-1012018733-10.6353.304.50505.848.31127.0Ja5010120187-

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade1.27-1012030031-10.4333102.50812.70nein1010120300Stiftleiste

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade1.27-1012030231-10.4333252.50831.75nein2510120302Stiftleiste

0.39 €

1 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade1.27-1012030431-20.4333103.40812.70nein2010120304Stiftleiste

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade1.27-1012030611-20.4333133.40816.51nein2610120306Stiftleiste

0.55 €

1 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade1.27-1012030811-20.4333153.40819.05nein3010120308Stiftleiste

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade1.27-1012031011-20.4333253.40831.75nein5010120310Stiftleiste

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade1.27-1012031411-20.4333403.40850.8nein8010120314Stiftleiste

0.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter Winkel2
Max 1
101204041110001-2.804204.87.540nein2010120404-

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter Winkel2
Max 1
101204061110002-2.804206.810.0440nein4010120406-

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter Winkel2.54-1012052433-10.6353.304.5085.848.3120.32Ja810120524-

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter Winkel2.54-1012052633-10.6353.304.50105.848.3125.4Ja1010120526-

0.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nadelstreifen. rechter Winkel2.54-1012052833-10.6353.304.50205.848.3150.8Ja2010120528-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplastisches Material Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Vergoldet
Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -55
Stiftform Rechteckig Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja

Technischer Support