Stiftleiste (Präzision)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120536
10120538
10120540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101205362050.82010120536

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101205383281.283210120538

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012054040101.64010120540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PPS Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) Präzisions-IC-Sockel und einreihige Sockel .
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +125
Temperatur(°C) -55 Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3
Nennspannung(V AC) 1000 Anzahl Reihen 1 Stiftlänge (PCB)(mm) 3.20
Stiftlänge (Buchse)(mm) 3.60 Stiftform Kreisförmig Größe (Höhe)(mm) 2.54
Größe (Breite)(mm) 11.0 Produktart Nadelstreifen (Präzision) RoHS-konform Ja
Trennbar Ja

Technischer Support