Codierung und Adressieren Brücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120906

Teilenummer
10120906
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz | Rot | Blau Anschluss - Steckverbindermerkmale öffnen
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54 Isolierendes Material PBT
Hersteller Teilenummer 10120906 Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V AC) 500
Anzahl der Stifte 2 Stifte pro Reihe 2 Größe (Höhe)(mm) 5
Größe (Breite)(mm) 6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 2.4 Produktart Kurzschlussbrücke
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) 10120906

Sie befinden sich auf der Seite für Codierung und Adressieren Brücke, die Teilenummer ist 10120906.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120906.

Technischer Support