Behälter (Präzision)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120801
10120803
10120809
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Anzahl Reihen Stiftform Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPS10120801+1251Kreisförmig202.5450.82010120801

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPS10120803+1251Kreisförmig362.5491.443610120803

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches Material10120809+1052-105.0825.42010120809

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Kontaktfläche Teilweise vergoldet Industrieprodukte nein Temperatur(°C) -55
Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung(V) 60
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.60 Stiftlänge (PCB)(mm) 3 Größe (Breite)(mm) 10.00
Produktart Behälter (Präzision) RoHS-konform Ja Trennbar Ja
Schlüsseltiefe(mm) 7

Technischer Support