Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10120824
Gehäusematerial | Polyester | Farbe | Schwarz | Kompatibel mit (Details) | Pin-Header im 2,54-Raster |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Druck | Anschluss | - | Anschlussausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) |
Steckertyp | Sockel . rechter Winkel | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
Industrieprodukte | nein | Hersteller Teilenummer | 10120824 | Werkstoff (Details) | Glasfaserverstärktes Polyamid |
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 3 |
Nennstrom (Details)(A) | 3 | Nennspannung(V) | 600 | Anzahl Reihen | 2 |
Durchmesser des Stiftes(mm) | 0.60 | Stiftlänge (PCB)(mm) | 3.20 | Stiftform | Rechteckig |
Stifte pro Reihe | 17 | Größe (Höhe)(mm) | 8.20 | Größe (Breite)(mm) | 12.54 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 43.68 | Produktart | Behälter (Standard) | RoHS-konform | Ja |
Trennbar | nein | Schlüsseltiefe(mm) | 6.20 | Gesamtzahl Stifte | 34 |
Modell (Herstellermodell) | 10120824 | Ausführung (verschied.) | Winkel |
Sie befinden sich auf der Seite für Zweireihiger, abgewinkelter (female) Kopf, die Teilenummer ist 10120824.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120824.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften