Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Messing | 2.54 | - | PV6GROZ | 3 | 10.5 | 12.32 | 7 | 6 | PV 6 GROZ | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV6OZ | 3 | 10.5 | 12.32 | 7 | 6 | PV 6 OZ | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV8OZ | 4 | 10.5 | 14.86 | 7 | 8 | PV 8 OZ | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 2 | Vergoldet | PV8RM2 | 4 | 8.75 | 13.2 | 4.2 | 8 | PV 8 RM2 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Messing | 2.54 | - | PV10GROZ | 5 | 10.5 | 17.4 | 7 | 10 | PV 10 GROZ | |
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV10OZ | 5 | 10.5 | 17.4 | 7 | 10 | PV 10 OZ | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 2 | Vergoldet | PV10RM2 | 5 | 8.75 | 15.2 | 4.2 | 10 | PV10 RM2 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Messing | 2.54 | - | PV14GROZ | 7 | 10.5 | 22.48 | 7 | 14 | PV 14 GROZ | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV14OZ | 7 | 10.5 | 22.48 | 7 | 14 | PV 14 OZ | |
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 2 | Vergoldet | PV14RM2 | 7 | 8.75 | 19.2 | 4.2 | 14 | PV14 RM2 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Messing | 2.54 | - | PV16GROZ | 8 | 10.5 | 25.02 | 7 | 16 | PV 16 GROZ | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV16OZ | 8 | 10.5 | 25.02 | 7 | 16 | PV 16 OZ | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 2 | Vergoldet | PV16RM2 | 8 | 8.75 | 21.2 | 4.2 | 16 | PV16 RM2 | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Messing | 2.54 | - | PV20GROZ | 10 | 10.5 | 30.1 | 7 | 20 | PV 20 GROZ | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV20OZ | 10 | 10.5 | 30.1 | 7 | 20 | PV 20 OZ | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 2 | Vergoldet | PV20RM2 | 10 | 8.75 | 25.2 | 4.2 | 20 | PV20 RM2 | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV24OZ | 12 | 10.5 | 35.18 | 7 | 24 | PV 24oz | |
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 2 | Vergoldet | PV24RM2 | 12 | 8.75 | 29.2 | 4.2 | 24 | PV 24 RM2 | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Messing | 2.54 | - | PV26GROZ | 13 | 10.5 | 37.72 | 7 | 26 | PV 26 GROZ | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV26OZ | 13 | 10.5 | 37.72 | 7 | 26 | PV 26 OZ | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 2 | Vergoldet | PV26RM2 | 13 | 8.75 | 31.2 | 4.2 | 26 | PV 26 RM2 | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Messing | 2.54 | - | PV34GROZ | 17 | 10.5 | 47.88 | 7 | 34 | PV 34 GROZ | |
0.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV34OZ | 17 | 10.5 | 47.88 | 7 | 34 | PV 34 OZ | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 2 | Vergoldet | PV34RM2 | 17 | 8.75 | 39.2 | 4.2 | 34 | PV34 RM2 | |
0.63 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | Grau | Messing | 2.54 | - | PV40GROZ | 20 | 10.5 | 55.5 | 7 | 40 | PV 40 GROZ | |
0.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV40OZ | 20 | 10.5 | 55.5 | 7 | 40 | PV 40oz | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 2 | Vergoldet | PV44RM2 | 22 | 8.75 | 49.2 | 4.2 | 44 | PV44 RM2 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV50OZ | 25 | 10.5 | 68.2 | 7 | 50 | PV 50oz | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV60OZ | 30 | 10.5 | 80.9 | 7 | 60 | PV 60 OZ |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Vergoldet | Gehäusematerial | PBT | Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Sockel | Steckverbinder | Vergoldet |
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 1 |
Nennspannung(V AC) | 500 | Anzahl Reihen | 2 | Verpackungsart (Komponenten) | Schale |
Produktart | Stift-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Kontaktfläche
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften