Teilenummer
|
---|
1565247 |
1565248 |
1566725 |
1567327 |
1567328 |
1567329 |
1567330 |
1567331 |
1567332 |
1567333 |
1567334 |
1567335 |
1567336 |
1567337 |
1570282 |
1570283 |
1571492 |
1571493 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | UV-beständig | 393758 | Polyolefinschläuche | 16 | 5 | 3:1 | +120|+70 | 393758 | Mit klebbar | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | UV-beständig | 393770 | Polyolefinschläuche | 44 | 14 | 3:1 | +120|+70 | 393770 | Mit klebbar | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 543037 | - | 19 | 3.20 | 6:1 | +80 | ASM 6 X-1 | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | UV-beständig | 393756 | Polyolefinschläuche | 8 | 2 | 3:1 | +120|+70 | 393756 | Mit klebbar | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | UV-beständig | 393757 | Polyolefinschläuche | 12 | 3 | 3:1 | +120|+70 | 393757 | Mit klebbar | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | UV-beständig | 393761 | Polyolefinschläuche | 28 | 6 | 3:1 | +120|+70 | 393761 | Mit klebbar | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | UV-beständig | 393765 | Polyolefinschläuche | 40 | 12 | 3:1 | +120|+70 | 393765 | Mit klebbar | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | mit Partition | 393771 | Polyolefinschläuche | 6 | 1.50 | 4:1 | +120|+80 | 393771 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | mit Partition | 393773 | Polyolefinschläuche | 8 | 2 | 4:1 | +120|+80 | 393773 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | mit Partition | 393774 | Polyolefinschläuche | 12 | 3 | 4:1 | +120|+80 | 393774 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Schwarz | Dickwandig | 393778 | Polyolefinschläuche | 9 | 3 | 3:1 | +120|+80 | 393778 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Dickwandig | 393779 | Polyolefinschläuche | 13 | 4 | 3:1 | +120|+80 | 393779 | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Dickwandig | 393781 | Polyolefinschläuche | 22 | 6 | 3:1 | +120|+80 | 393781 | - | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Dickwandig | 393787 | Polyolefinschläuche | 45 | 12 | 3:1 | +120|+80 | 393787 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | UV-beständig | 393759 | Polyolefinschläuche | 19 | 5 | 3:1 | +120|+70 | 393759 | Mit klebbar | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | UV-beständig | 393763 | Polyolefinschläuche | 33 | 8 | 3:1 | +120|+70 | 393763 | Mit klebbar | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | UV-beständig | 393760 | Polyolefinschläuche | 22 | 6 | 3:1 | +120|+70 | 393760 | Mit klebbar | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | mit Partition | 393775 | Polyolefinschläuche | 19.10 | 5 | 4:1 | +120|+80 | 393775 | - |
Loading...
Halogen frei | nein | Maximale Temperatur(°C) | +110 | Temperatur(°C) | -55 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Wärmeschrumpf + klebbar | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Schwindung
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften