Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1464394 |
1464395 |
1572076 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Spulenspannung (W) | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Steuermodus | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Abfallzeit (Frau) | Isolationsspannung (V) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.5 | 15.4 | 0.36 | Druck | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | 1 x 107 Bedienung | 1 x 105 Zyklen | - | - | - | - | 19.6 | + Gehäuse | 400 | - | 15 | 2770 | 277 | SRD-S-112 DM | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.5 | 15.4 | 0.36 | Druck | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 1 x 107 Bedienung | 1 x 105 Zyklen | - | - | - | - | 19.6 | + Gehäuse | 400 | - | 12 | 2770 | 277 | SRD-S-112D | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19.5 | 17.5 | - | Lötstifte | 2 Umstellungen | - | - | 10 x 104 Zyklen | 2 | 500 | +105 | -30 | 39.5 | - | 210 | 5 | 10 | - | 250 | MR20-3 FF-DC12 |
Loading...
Nennspannung der Spule(V DC) | 12 | Kontaktmaterial | AgSnO2 | Produktart | PCB-Relais |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Spulenspannung(W)
Verbindung (Elemente)
Kontaktschalter
Steuermodus
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Abfallzeit(Frau)
Isolationsspannung(V)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Relaisfunktionen
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Reaktionszeit(Frau)
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften