PCB-Relais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FTR-B3 CA 4,​5V
FTR-B3 CA 12V
FTR-B3 CA 24V
FTR-B3SA012Z
FTR-B3SA4.5Z
FTR-B4CA012Z
FTR-B4CA4.5Z
FTR-B4GA012Z
FTR-F1 CD 012
FTR-F1 CD 024
FTR-K1AK012T
FTR-K1AK024T
FTR-K1CK005W
FTR-K1CK012W
FTR-K1CK024W
JS-05N-K
JS-12-MN-KT
JS-12N-K
JS-24-MN-KT
JV-05S-KT
JV-12S-KT
JV-24S-KT
NY-05W-K-IE
NY-12W-K-IE
NY-24W-K-IE
RY-05W-K
RY-12W-K
RY-24W-K
SY-05W-K
SY-12W-K
SY-24W-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luft / Abstand Umgebungstemperatur
(°C)
Nennspannung der Spule
(V DC)
Spulenbewertung
(mW)
Kontaktmaterial Kontaktwiderstand
(mΩ)
Kontaktschalter Abstand (Spule / Clips)
(mm)
Haltbarkeit Elektrische Lebensdauer Abfallzeit
(Frau)
Isolationswiderstand
(MΩ)
Maximale pick-up - Spannung
(V DC)
Maximale Temperatur
(°C)
Spannung
(V DC)
Temperatur
(°C)
Nennspannung (Details) Nennspannung (Details)
(V)
Nennspannung (Details)
(V DC)
Leistung
(mW)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)
(Ω)
Reaktionszeit
(Frau)
Schockfestigkeit
(m/s²)
Schaltstrom (maximal)
(A)
Schaltstrom (IS maximal)
(A)
Schaltstrom
(A)
Schaltstrom
(mA)
Kapazität
(VA)
Schaltspannung (maximal)
(V DC)
Schaltspannung
(V DC)
Kapazität
(W)
Kapazität (maximal)
(W)
Temperaturbereich
(°C)
Prüfspannung
(V AC)
Ausführung Modell (Herstellermodell) Schwingfestigkeit Schwingfestigkeit
(Hz)
Spannung (e)
(V DC)
Gewicht
(g)

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --4.5-AgAu-2 Umstellungen-----10.58+853.38-40--4.5-5.457.210.6145--2-1--220|250--30|62.5--FTR-B3 CA 4.5VFTR-B3 CA 4.5V----

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12-AgAu-2 Umstellungen-----28.2+859-40--12-5.457.210.61028--2-1--220|250--30|62.5--FTR-B3 CA 12VFTR-B3 CA 12V----

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --24-AgAu-2 Umstellungen-----56.4+8518-40--24-5.457.210.62504--2-1--220|250--30|62.5--FTR-B3 CA 24VFTR-B3 CA 24V----

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12-AgNi + au-2 Macher-----28.2+859-40----5.27.210.61028--2----220|250--30|62.5---FTR-B3SA012Z----

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --4.5-AgNi + au-2 Macher-----10.58+853.38-40----5.27.210.6145--2----220|250--30|62.5---FTR-B3SA4.5Z----

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12-AgNi + au-2 Umstellungen-----28.2+859-40----95.710.61028--2----220|250--30|62.5---FTR-B4CA012Z----

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --4.5-AgNi + au-2 Umstellungen-----10.58+853.38-40----95.710.6145--2----220|250--30|62.5---FTR-B4CA4.5Z----

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12-AgNi + au-2 Umstellungen-----28.2+859-40----9.75.710.61028--2----220|250--30|62.5---FTR-B4GA012Z----

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ≥ 8 mm-12-Vergoldete Silberlegierung(Bei 1 A/6 V/DC) neuer Zustand 1002 Umstellungen | 2 CO. DPDT8--5(500 V/DC) ≥ 1000-+759-40--1240016.512.82936015(11 ± 1 ms) 10055-10125300|400
Mindestens 5 V/DC / max 300 V/DC/400
-120|1250-(1 Minute) 5000FTR-F1 CD 012FTR-F1 CD 012-(1,5 mm doppelte Amplitude) 10 - 559 - 22.2-

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ≥ 8 mm-24-Vergoldete Silberlegierung(Bei 1 A/6 V/DC) neuer Zustand 1002 Umstellungen | 2 CO. DPDT8--5(500 V/DC) ≥ 1000-+7518-40--2440016.516.529144015(11 ± 1 ms) 10055
Max 5
-125300|400
Mindestens 5 V/DC / max 300 V/DC/400
-120|1250-(1 Minute) 5000Relais FTR-F1 CD 024FTR-F1 CD 024-(1,5 mm doppelte Amplitude) 10 - 55--

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12-AgSnO2-1 Hersteller-20 x 106 Schaltzyklen100 x 103 Schaltzyklen--29.4+858.4-40----15.712.729360--16----300|440--384|4000---FTR-K1AK012T----

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --24-AgSnO2-1 Hersteller-20 x 106 Schaltzyklen100 x 103 Schaltzyklen--58.8+8516.8-40----15.712.7291440--16----300|440--384|4000---FTR-K1AK024T----

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --5-AgSnO2-1 Umschaltung-20 x 1061 x 105--12.5+853.5-40--5-15.712.72962--16-16-(ohmsche Last) max. 384 W / 4000 Ω300|440--384|4000--FTR-K1CK005WFTR-K1CK005W----

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12-AgSnO2-1 Umschaltung-20 x 1061 x 105--30+858.4-40--12-15.712.729360--16-16-(ohmsche Last) Max. 384 W / 4000 Ω300|440--384|4000--FTR-K1CK012WFTR-K1CK012W----

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --24-AgSnO2-1 Umschaltung-20 x 1061 x 105--60+8516.8-40--24-15.712.7291440--16-16-(Ohmsche Last) max. 384 W / 4000 Ω300|440--384|4000--FTR-K1CK024WFTR-K1CK024W----

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --5ohmscher Widerstand 220AgSnO2 + au-1 Umschaltung | 1 CO. SPDT820 x 106 Schaltzyklen50 x 103 Zyklen---+853.5-40--522012.5102911210-10----150|400--192|2000--JS-05N-KJS-05N-K----

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12-AgSnO2 + au-1 Hersteller-20 x 106 Schaltzyklen50 x 103 Zyklen--28.3+858.5-40----12.51029660--10----150|400--192|2000---JS-12-MN-KT----

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12ohmscher Widerstand 220AgSnO2 + au-1 Umschaltung | 1 CO. SPDT820 x 106 Schaltzyklen50 x 103 Zyklen---+858.5-40--1222012.5102966010-10----150|400--192|2000-(1 Minute) 5000JS-12N-KJS-12N-K----

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --24-AgSnO2 + au-1 Hersteller-20 x 106 Schaltzyklen50 x 103 Zyklen--56.6+8516.8-40----12.510292350--10----150|400--192|2000---JS-24-MN-KT----

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --5-Silberlegierung(bei 1 A/6 V/DC) neuer Zustand 701 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO---4500 V/DC - 1000-+703.75-40--520012.51017.51258(11 ± 1 ms) 10055--1250150|250--150|1250-40 - +70(1 Minute) 5000JV-05S-KTJV-05S-KT-(1,65 mm doppelte Amplitude) 10 bis 55-4.3

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12-Silberlegierung(bei 1 A/6 V/DC) neuer Zustand 701 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO---4500 V/DC - 1000-+709-40--1220012.51017.57208(11 ± 1 ms) 10055--1250150|250--150|1250-40 - +70(1 Minute) 5000JV-12S-KTJV-12S-KT-(1,65 mm doppelte Amplitude) 10 bis 55--

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --24-Silberlegierung(bei 1 A/6 V/DC) neuer Zustand 701 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO---4500 V/DC - 1000-+7018-40--2420012.51017.528808(11 ± 1 ms) 10055--1250150|250--150|1250-40 - +70(1 Minute) 5000JV-24S-KTJV-24S-KT-(1,65 mm doppelte Amplitude) 10 bis 55--

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --40 - +905-AgSnO2(bei 1 A/6 V) ≤ 301 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO---5(500 V/DC) > 5006.5+903.4-40-5--17.5520.120810-55---125|250-750 VA/9090|750---NY-05W-K-IE----

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --40 - +9012-AgSnO2(bei 1 A/6 V) ≤ 301 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO---5(500 V/DC) > 50015.6+908-4012 V---17.5520.1120010-55---125|250-750 VA/9090|750---NY-12W-K-IE----

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --40 - +9024-AgSnO2(bei 1 A/6 V) ≤ 301 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO---5(500 V/DC) > 50031.2+9016.1-4024 V---17.5520.1480010-55---125|250-750 VA/9090|750---NY-24W-K-IE----

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --5-AgPd + au-2 Umstellungen | 2 CO. DPDT---3-11.8+903.6-30--5-12.59.820.21656(11 ± 1 ms) 10011---60|120-60 VA/2424|60-30 - +90-RY-05W-KRY-05W-K10 - 55 Hz (1,5 mm Amplitude Spitze-Spitze)---

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12-AgPd + au-2 Umstellungen | 2 CO. DPDT---3-28.2+908.5-30--12-12.59.820.29606(11 ± 1 ms) 10011---60|120-60 VA/2424|60-30 - +90-RY-12W-KRY-12W-K10 - 55 Hz (1,5 mm Amplitude Spitze-Spitze)---

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --24-AgPd + au-2 Umstellungen | 2 CO. DPDT---3-49.2+9016.8-30--24-12.59.820.228806(11 ± 1 ms) 10011---60|120-60 VA/2424|60-30 - +90-RY-24W-KRY-24W-K10 - 55 Hz (1,5 mm Amplitude Spitze-Spitze)---

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --5150Ag + au-1 Umschaltung | 1 CO. SPDT---2(500 V/DC) ≥ 1000-+803.5-30--51509.57.412.51675(11 ± 1 ms) 30011--6060|120--24|60--SY-05W-KSY-05W-K-(1,5 mm doppelte Amplitude) 10 - 55--

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12150Ag + au-1 Umschaltung | 1 CO. SPDT---2(500 V/DC) ≥ 1000-+808.4-30--121509.57.412.59605(11 ± 1 ms) 30011--6060|120--24|60--SY-12W-KSY-12W-K-(1,5 mm doppelte Amplitude) 10 - 55--

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --24175Ag + au-1 Umschaltung | 1 CO. SPDT---2(500 V/DC) ≥ 1000-+8016.8-30--241759.57.412.532905(11 ± 1 ms) 30011--6060|120--24|60--SY-24W-KSY-24W-K-(1,5 mm doppelte Amplitude) 10 - 55--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Lötstifte Steuermodus monostabil. 1 Spule Produktart PCB-Relais
RoHS-konform Ja

Technischer Support