Relaiskomponente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RV8H-L-AD12
RV8H-L-AD24
RV8H-L-AD220
RV8H-S-AD12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindung (Elemente) Nennspannung
(V DC)
Größe (Höhe)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Klemmenform12|1288RV8H-L-AD12

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Klemmenform24|2488RV8H-L-AD24

24.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Klemmenform23088RV8H-L-AD220

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Federbelastetes Terminal12|1293.4RV8H-S-AD12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Contact type 1 Umschaltung Kontaktmaterial Vergoldete Silberlegierung IP-Schutzart IP20
Größe (Breite)(mm) 6.1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 74.2 Produktart Relaiskomponente
Schaltstrom (maximal)(A) 6 Schaltspannung (maximal)(V DC) 30|250 Kapazität (maximal)(W) 180|1500

Technischer Support