Abzeichenmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1593120
1593121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Schreibbereich Breite des Schreibbereichs
(mm)
Länge des Schreibbereichs
(mm)

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11.532.6TC-MC120330 x 9.50 mm9.5030

0.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19.143.5TC-MC220340 x 17 mm1740

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Markierungsstift mit Kappe Farbe Ecru Halogen frei Ja
Werkstoff Polyethylen (PE) Befestigungsart Kabelbinder Produktart Abzeichen
RoHS-konform Ja

Technischer Support