Hülse separat aufsteckbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1571995
1571997
1571998
1572000
1572001
735517
735518
735529
735543
735569
735570
735596
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kompatibel mit-Steckverbindern Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Querschnitt
(mm²)
Modell (Herstellermodell)

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau6,3 mm Flachstecker-735530Weiches PVC-01016-6. 3-01

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb4,8 mm Flachstecker2.502765PE1.502765

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot4,8 mm Flachstecker-735556Weiches PVC-01016-4. 8-06

0.12 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage Transparent2,8 mm Schneide-735555PA 6.6-01017-4.8

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot6,3 mm Flachstecker-735622Weiches PVC-01016-6. 3-06

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Transparent6,3 mm Flachstecker-735517PA 6.6-01017-6.3

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Transparent4,8 mm Flachstecker-735518Weiches PVC-01016-4.8

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Transparent6,3 mm Flachstecker-735529Weiches PVC-01016-6.3

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau4,8 mm Flachstecker-735543Weiches PVC-01016-4. 8-01

0.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Transparent2,8 mm Schneide-735569Weiches PVC-01016-2.8

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz4,8 mm Flachstecker-735570Weiches PVC-01016-4. 8-02

0.08 €

1 3 Arbeitstage Rot2,8 mm Schneide-735596Weiches PVC-01016-2. 8-06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Isolierhülse RoHS-konform Ja

Technischer Support