Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kanäle | Kabellänge (m) | Farbe | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Industrieprodukte | Durchmesser (mm) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Recess Durchmesser (Details) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | - | Silber | Cinch- Sockel (Phono) | Klinke 6,35 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559804 | 2 | - | 1559804 | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | - | Silber | Sockel 3,5 mm | Cinch-Stecker (Phono) | Adapter. Gerade | - | - | 1559805 | 2 | - | 1559805 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Schwarz | Sockel 6,3 mm | Klinke 3,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559806 | 3 | - | 1559806 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | - | Schwarz | Sockel 3,5 mm | Klinke 3,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559807 | 2 | - | 1559807 | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Schwarz | Sockel 3,5 mm | Klinke 2,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559808 | 3 | - | 1559808 | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Silber | Sockel 3,5 mm | Klinke 2,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559809 | 3 | - | 1559809 | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Schwarz | Sockel 2,5 mm | Klinke 3,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559810 | 3 | - | 1559810 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | - | Schwarz | Cinch- Sockel (Phono) | Klinke 3,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559811 | 2 | - | 1559811 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo| Mono | - | Schwarz | Sockel 3,5 mm | Klinke 6,35 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559813 | 3|2 | - | 1559813 | ||
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Silber | Sockel 3,5 mm | Klinke 6,35 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559814 | 3 | - | 1559814 | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Schwarz | Cinch- Sockel (Phono) | Klinke 6,35 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559815 | 3 | - | 1559815 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | - | Schwarz | Koax-Stecker | Klinke 3,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559817 | 2 | - | 1559817 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | - | Schwarz | Sockel 3,5 mm | Klinke 6,35 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559818 | 2 | - | 1559818 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | - | Schwarz | Sockel 6,3 mm | Klinke 3,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559819 | 2 | - | 1559819 | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | - | Schwarz | Cinch- Sockel (Phono) | Klinke 6,35 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559820 | 2 | - | 1559820 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | - | Schwarz | Sockel 3,5 mm | Klinke 3,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559821 | 2 | - | 1559821 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Schwarz | Cinch- Sockel (Phono) | Klinke 3,5 mm | Adapter. Y-förmig | - | - | 1559822 | 3 | - | 1559822 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | - | Schwarz | Koax- Sockel | Klinke 3,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559823 | 2 | - | 1559823 | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | Stereo | - | Schwarz | Sockel 6,3 mm | Klinke 6,35 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559824 | 2|3 | - | 1559824 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Schwarz | Sockel 6,3 mm | Klinke 3,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559825 | 3 | - | 1559825 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Schwarz | Sockel 3,5 mm | Klinke 6,35 mm | Adapter. Gerade | - | - | 1559826 | 3 | - | 1559826 | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Schwarz | Sockel 6,3 mm | Klinke 6,35 mm | Adapter. Y-förmig | - | - | 1559827 | 3 | - | 1559827 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Schwarz | Sockel 3,5 mm | Klinke 3,5 mm | Adapter. Y-förmig | - | - | 1559828 | 3 | - | 1559828 | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Silber | Sockel 3,5 mm | Sockel 3,5 mm | Adapter. Gerade | - | - | TC-2502055 | 4 | - | TC-2502055 | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | 0 | Schwarz | Sockel 3,5 mm | Klinke 3,5 mm | - | - | - | TC-2502056 | 4 | - | TC-2502056 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Silber | Sockel 3,5 mm | Sockel 3,5 mm | Adapter. eingebaut | - | - | TC-2502059 | - | - | TC-2502059 | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Silber | Gold | Sockel 3,5 mm | Sockel 3,5 mm | Twin - Steckverbinder | - | - | TC-2502110 | 3 | - | TC-250 2110 | ||
91.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 98 Arbeitstage | Stereo | - | Schwarz | Sockel 3,5 mm | Klinke 6,35 mm | Adapter. Gerade | Ja | - | TC-2517004 | 3 | - | TC-251 7004 | |
348.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 72 Arbeitstage | Stereo | - | Silber | Sockel 3,5 mm | Sockel 3,5 mm | Adapter. eingebaut | - | 3.5 | TC-2517030 | - | 11/7 | TC-251 7030 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | - | Schwarz | Sockel 6,3 mm | Cinch-Stecker (Phono) | Adapter. Gerade | - | - | TRU-AP 57005203 | 2 | - | TRU-AP 57005203 | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | - | Schwarz | Sockel 3,5 mm | Klinke 6,35 mm | Adapter. Y-förmig | - | - | TRU-AP 57071203 | 3 | - | TRU-AP 57071203 |
Loading...
Produktart | Adapter | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kanäle
Kabellänge(m)
Farbe
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Steckertyp
Industrieprodukte
Durchmesser(mm)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Recess Durchmesser (Details)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Optionale Eigenschaften