Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2,5 MSFW 03 |
2,5 MSFW 04 |
2,5 MSFW 10 |
2,5 MSFW 12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSFW 03 | 3 | 12.2 | 2.5 MSFW 03 | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSFW 04 | 4 | 14.7 | 2.5 MSFW 04 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSFW 10 | 10 | 29.7 | 2.5 MSFW 10 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSFW 12 | 12 | 34.7 | 2.5 MSFW 12 |
Loading...
Gehäusematerial | PA | Farbe | Schwarz | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder 2,5 MBX leer Gehäuse 3114 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Druck | Anschluss | - | Steckverbindermerkmale | 1x Art der Verriegelung |
Steckertyp | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Verzinnt |
Werkstoff (Details) | PA 6.6. V0 gemäß UL 94 | Nennstrom (Details)(A) | 5 | Nennspannung (Details) | 40 V / AC (Verschmutzungsgrad 3). 160 V / AC (Verschmutzungsgrad 2) |
Größe (Höhe)(mm) | 22.5 | Größe (Breite)(mm) | 7.5 | Produktart | Nadelstreifen |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +120 | Ausführung (verschied.) | Mit Verriegelung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften