Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2,5 MSF 02 |
2,5 MSF 02 (3114) |
2,5 MSF 03 |
2,5 MSF 04 |
2,5 MSF 05 |
2,5 MSF 06 |
2,5 MSF 08 |
2,5 MSF 09 |
2,5 MSF 12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Anzahl der Stifte | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSF 02 | 5 | 2 | 9.7 | 2.5 MSF 02 | |
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSF 02 (3114) | 5 | 2 | 7.9 | 2.5 MSF 02 (3114) | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSF 03 | 5 | 3 | 12.2 | 2.5 MSF 03 | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSF 04 | 5 | 4 | 14.7 | 2.5 MSF 04 | |
0.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSF 05 | 5 | 5 | 17.2 | 2.5 MSF 05 | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSF 06 | 5 | 6 | 19.7 | 2.5 MSF 06 | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSF 08 | 5 | 8 | 24.7 | 2.5 MSF 08 | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 MSF 09 | 5 | 9 | 27.2 | 2.5 MSF 09 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5 MSF 12 | 12 | 12 | 34.7 | 2.5 MSF 12 |
Loading...
Gehäusematerial | PA 6.6 | Farbe | Schwarz | Kompatibel mit (Details) | Stecker 2,5 MBX leeres Gehäuse 3114 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Druck | Anschluss | - | Steckverbindermerkmale | 1x Art der Verriegelung |
Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade | Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
Kontaktfläche | Verzinnt | DIN-Norm | DIN EN 60664 | Werkstoff (Details) | PA 6.6. V0 gemäß UL 94 |
Nennstrom (Details)(A) | 5 | Nennspannung (Details) | 40 V/AC (Ebene: 3). 160 V/AC (Ebene: 2) | Nennspannung(V AC) | 160 |
Größe (Höhe)(mm) | 22.5 | Größe (Breite)(mm) | 7.5 | Produktart | Nadelstreifen |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +120 | Ausführung (verschied.) | Mit Verriegelung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Anzahl der Stifte
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften