Handgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1553AABK
1553AAGY
1553ABK
1553BBK
1553BBKBAT
1553BBKBK
1553BBKBKBAT
1553BGY
1553BGYBAT
1553BRDBK
1553BRDBKBAT
1553BTBUBK
1553BTBUBKBAT
1553BYLBKBAT
1553CBK
1553CBKBAT
1553CGY
1553CGYBAT
1553DBK
1553DBKBAT
1553DBKBK
1553DBKBKBAT
1553DGY
1553DGYBAT
1553DRDBKBAT
1553DTBUBK
1553DTBUBKBAT
1553DYLBK
1553DYLBKBAT
1553TBK
1553TBKBAT
1553TGY
1553TGYBAT
1553TTBK
1553TTBKBAT
1553TTGY
1553TTGYBAT
1553WBBK
1553WBGY
1553WCBK
1553WCGY
1553WDBK
1553WDGY
1592ETCDBK
1592ETCDGY
1592ETSDBK
1592ETSDGY
1593DBK
1593DGY
1593DTBU
1593JBK
1593JTBU
1593KBK
1593KGY
1593KTBU
1593LBK
1593LGY
1593LTBU
1593NBK
1593NGY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusemerkmale Farbe Kompatibel mit (Details) Höhe (min.)
(mm)
IP-Schutzart Werkstoff (Details) Werkstoff Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ausführung Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

7.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz----Acrylnitril-Butadien-Styrol175075-1553AABK-

7.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Grauweiß (RAL 7035)----Acrylnitril-Butadien-Styrol175075-1553AAGY-

9.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz----Acrylnitril-Butadien-Styrol1761100-1553ABK-

10.73 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage -Schwarz | grauweiß (RAL 7035)----Acrylnitril-Butadien-Styrol2479117-1553BBK-

15.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit BatterieSchwarz | grauweiß (RAL 7035)----Acrylnitril-Butadien-Styrol2479117-1553BBKBAT-

10.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz----Acrylnitril-Butadien-Styrol2479117-1553BBKBK-

16.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage mit BatterieSchwarz----Acrylnitril-Butadien-Styrol2479117-1553BBKBKBAT-

10.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Grauweiß (RAL 7035)----Acrylnitril-Butadien-Styrol2479117-1553BGY-

15.71 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage mit BatterieGrauweiß (RAL 7035)----Acrylnitril-Butadien-Styrol2479117-1553BGYBAT-

10.71 €

1 Verfügbar 58 Arbeitstage -Rot----Acrylnitril-Butadien-Styrol2479117-1553BRDBK-

16.04 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage mit BatterieRot----Acrylnitril-Butadien-Styrol2479117-1553BRDBKBAT-

10.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Blau----Acrylnitril-Butadien-Styrol24791171553BTBUBK1553BTBUBKOhne Batterie

16.04 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage mit BatterieBlau----Acrylnitril-Butadien-Styrol24791171553BTBUBKBAT1553BTBUBKBATMit Batterie

16.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage mit BatterieGelb----Acrylnitril-Butadien-Styrol2479117-1553BYLBKBAT-

11.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz--IP40PolystyrolPolystyrol (EPS)3379117-1553CBK-

14.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit BatterieSchwarz----Acrylnitril-Butadien-Styrol3379117-1553CBKBAT-

11.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Grauweiß (RAL 7035)----Acrylnitril-Butadien-Styrol3379117-1553CGY-

14.19 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage mit BatterieGrauweiß (RAL 7035)----Acrylnitril-Butadien-Styrol3379117-1553CGYBAT-

11.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz | grauweiß (RAL 7035)----Acrylnitril-Butadien-Styrol2589147-1553DBK-

17.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage mit BatterieSchwarz | grauweiß (RAL 7035)----Acrylnitril-Butadien-Styrol2589147-1553DBKBAT-

12.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Schwarz----Acrylnitril-Butadien-Styrol2489147-1553DBKBK-

17.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage mit BatterieSchwarz----Acrylnitril-Butadien-Styrol2489147-1553DBKBKBAT-

11.88 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Grauweiß (RAL 7035)----Acrylnitril-Butadien-Styrol2589147-1553DGY-

17.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage mit BatterieGrauweiß (RAL 7035)----Acrylnitril-Butadien-Styrol2589147-1553DGYBAT-

17.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit BatterieRot----Acrylnitril-Butadien-Styrol2489147-1553DRDBKBAT-

12.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Blau----Acrylnitril-Butadien-Styrol24891471553DTBUBK1553DTBUBKOhne Batterie

17.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage mit BatterieBlau----Acrylnitril-Butadien-Styrol24891471553DTBUBKBAT1553DTBUBKBATMit Batterie

12.25 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage -Gelb----Acrylnitril-Butadien-Styrol2489147-1553DYLBK-

17.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage mit BatterieGelb----Acrylnitril-Butadien-Styrol2489147-1553DYLBKBAT-

29.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz----Acrylnitril-Butadien-Styrol32100210-1553TBK-

36.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit BatterieSchwarz----Acrylnitril-Butadien-Styrol32100210-1553TBKBATMit Batterie (4 x AA)

29.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Grau----Acrylnitril-Butadien-Styrol32100210-1553TGY-

36.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit BatterieGrau----Acrylnitril-Butadien-Styrol32100210-1553TGYBATMit Batterie (4 x AA)

21.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz--IP54-Acrylnitril-Butadien-Styrol1658028-1553TTBK-

26.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit BatterieSchwarz--IP54-Acrylnitril-Butadien-Styrol1658028-1553TTBKBATMit Batterie (2 x AA oder 1 x 9 V)

21.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Grau--IP54-Acrylnitril-Butadien-Styrol1658028-1553TTGY-

26.17 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage mit BatterieGrau--IP54-Acrylnitril-Butadien-Styrol1658028-1553TTGYBATMit Batterie (2 x AA oder 1 x 9 V)

22.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz--IP65-Acrylnitril-Butadien-Styrol2579117-1553WBBK-

22.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -lichtgrau--IP65-Acrylnitril-Butadien-Styrol2579117-1553WBGY-

22.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz--IP65-Acrylnitril-Butadien-Styrol3279117-1553WCBK-

22.80 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -lichtgrau--IP65-Acrylnitril-Butadien-Styrol3279117-1553WCGY-

23.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz--IP65-Acrylnitril-Butadien-Styrol2589147-1553WDBK-

23.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrau--IP65-Acrylnitril-Butadien-Styrol2589147-1553WDGY-

19.93 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage -Schwarz----Acrylnitril-Butadien-Styrol34130235-1592ETCDBK-

19.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Grau----Acrylnitril-Butadien-Styrol34130235-1592ETCDGY-

17.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Schwarz----Acrylnitril-Butadien-Styrol34130235-1592ETSDBK-

16.43 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Grau----Acrylnitril-Butadien-Styrol34130235-1592ETSDGY-

6.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage mit Aussparung | mit BatterieSchwarz---ABS‑KunststoffAcrylnitril-Butadien-Styrol2536114-1593DBKOhne Aussparungen / Batterie

6.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage mit PauseGrauweiß (RAL 7035)---ABS‑KunststoffAcrylnitril-Butadien-Styrol2536114-1593DGYFront mit Aussparung. Batterie vorhanden

7.53 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Blau (transparent)---ABSAcrylnitril-Butadien-Styrol2536114-1593DTBUabnehmbare Seitenwände

3.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit PauseSchwarz---ABS‑KunststoffAcrylnitril-Butadien-Styrol286666-1593JBKLücke vorne. mit Batterie

5.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Blau (transparent)---ABSAcrylnitril-Butadien-Styrol2866661593JTBU1593JTBU-

4.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit PauseSchwarz---ABS‑KunststoffAcrylnitril-Butadien-Styrol286666-1593KBKAussparung vorne / hinten

4.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit PauseGrauweiß (RAL 7035)---ABS‑KunststoffAcrylnitril-Butadien-Styrol286666-1593KGYFront mit Aussparung. Batterie vorhanden

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Blau (transparent)---ABSAcrylnitril-Butadien-Styrol2866661593KTBU1593KTBUabnehmbare Seitenwände

4.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit PauseSchwarz---ABS‑KunststoffAcrylnitril-Butadien-Styrol286692-1593LBKFront mit Aussparung. Batterie vorhanden

5.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit PauseGrauweiß (RAL 7035)---ABS‑KunststoffAcrylnitril-Butadien-Styrol286692-1593LGYFront mit Aussparung. Batterie vorhanden

7.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Blau (transparent)---ABSAcrylnitril-Butadien-Styrol286692-1593LTBUabnehmbare Seitenwände

5.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit PauseSchwarz---ABS‑KunststoffAcrylnitril-Butadien-Styrol2575110-1593NBKFront mit Aussparung. Batterie vorhanden

5.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit PauseGrauweiß (RAL 7035)---ABS‑KunststoffAcrylnitril-Butadien-Styrol2575110-1593NGYFront mit Aussparung. Batterie vorhanden

Loading...

Grundlegende Informationen

Produktart Handgehäuse RoHS-konform Ja

Technischer Support