Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1444-14 |
1444-16 |
1451-10 |
1451-10BK3 |
1451-14 |
1451-14BK3 |
1451-16 |
1451-16BK3 |
1451-22 |
1451-22BK3 |
1451-26 |
1451-29 |
1451-29BK3 |
1451-30 |
1451-30BK3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Ecru | Aluminium | 51 | 127 | 229 | 1444-14 | |
26.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Ecru | Aluminium | 51 | 152 | 254 | 1444-16 | |
67.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Grau | Stahl | 132 | 102 | 203 | 1451-10 | |
67.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Schwarz | Stahl | 132 | 102 | 203 | 1451-10BK3 | |
64.63 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Grau | Stahl | 132 | 127 | 228 | 1451-14 | |
65.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Schwarz | Stahl | 132 | 127 | 228 | 1451-14BK3 | |
76.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Grau | Stahl | 132 | 152 | 254 | 1451-16 | |
77.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Schwarz | Stahl | 132 | 152 | 254 | 1451-16BK3 | |
97.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Grau | Stahl | 132 | 203 | 305 | 1451-22 | |
97.16 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | perforiert | Schwarz | Stahl | 132 | 203 | 305 | 1451-22BK3 | |
101.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Grau | Stahl | 132 | 203 | 406 | 1451-26 | |
99.51 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Grau | Stahl | 132 | 305 | 254 | 1451-29 | |
100.15 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Schwarz | Stahl | 132 | 305 | 254 | 1451-29BK3 | |
107.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Grau | Stahl | 132 | 254 | 432 | 1451-30 | |
108.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | perforiert | Schwarz | Stahl | 132 | 254 | 432 | 1451-30BK3 |
Loading...
Produktart | Gehäuseabdeckung | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Farbe
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften