Miniatur-Kunststoffgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1551ABK
1551ACLR
1551AGY
1551ATRD
1551ATSK
1551BBK
1551BCLR
1551BGY
1551BTRD
1551BTSK
1551CBK
1551CCLR
1551CGY
1551CTRD
1551CTSK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

3.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz35201551ABK

3.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß (transparent)35201551ACLR

3.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau35201551AGY

3.69 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Rot (transparent)35201551ATRD

3.69 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage Schwarz (transparent)35201551ATSK

3.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz50251551BBK

4.03 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Weiß (transparent)50251551BCLR

3.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau50251551BGY

4.03 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Rot (transparent)50251551BTRD

4.03 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Schwarz (transparent)50251551BTSK

4.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz65301551CBK

4.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Weiß (transparent)65301551CCLR

4.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau65301551CGY

4.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Rot (transparent)65301551CTRD

4.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz (transparent)65301551CTSK

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP54 Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 15
Produktart Universalgehäuse RoHS-konform Ja Standards UL94-HB

Technischer Support