Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | IP-Schutzart | Werkstoff (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | RoHS-konform | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 35 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551FBK | - | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 35 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551FGY | - | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 35 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | 1551GBK | 1551GBK | - | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 35 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | 1551GGY | 1551GGY | - | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 35 | 60 | EU-Gehäuse | Ja | 1551HBK | 1551HBK | - | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 35 | 60 | EU-Gehäuse | - | 1551HGY | 1551HGY | - | |
2.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 35 | 60 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551JBK | - | |
2.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 35 | 60 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551JGY | - | |
3.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 40 | 80 | EU-Gehäuse | Ja | 1551KBK | 1551KBK | - | |
3.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 40 | 80 | EU-Gehäuse | Ja | 1551KGY | 1551KGY | - | |
3.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 40 | 80 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551LBK | - | |
3.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 40 | 80 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551LGY | - | |
2.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 35 | 35 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551MBK | - | |
2.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 35 | 35 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551MGY | - | |
2.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 35 | 35 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551NBK | - | |
2.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 35 | 35 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551NGY | - | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 40 | 40 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551PBK | - | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 40 | 40 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551PGY | - | |
2.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 40 | 40 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551QBK | - | |
2.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 40 | 40 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551QGY | - | |
2.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 50 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551RBK | - | |
2.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 20 | 50 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551RGY | - | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 50 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551SBK | - | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 15 | 50 | 50 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1551SGY | - | |
5.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 21 | 50 | 100 | EU-Gehäuse | Ja | 1591ABK | 1591ABK | - | |
3.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | - | ABS‑Kunststoff | 50 | 25 | 100 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591ADGY | - | ||
5.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 25 | 50 | 100 | EU-Gehäuse | Ja | 1591AFLBK | 1591AFLBK | Mit Montageflansch | |
5.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | - | ABS‑Kunststoff | 25 | 50 | 100 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591AGY | - | |
6.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 31 | 62 | 112 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591BBK | - | |
6.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 31 | 62 | 112 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591BFLBK | Mit Montageflansch | |
9.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 37.25 | 66.94 | 121.44 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591CBK | - | |
9.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 40 | 65 | 120 | EU-Gehäuse | Ja | 1591CFLBK | 1591CFLBK | Mit Montageflansch | |
9.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | - | ABS‑Kunststoff | 40 | 65 | 120 | EU-Gehäuse | Ja | 1591CGY | 1591CGY | - | |
10.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 50 | 80 | 150 | EU-Gehäuse | Ja | 1591DBK | 1591DBK | - | |
10.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 50 | 80 | 160 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591DFLBK | Mit Montageflansch | |
10.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 50 | 80 | 160 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591DFLGY | Mit Montageflansch | |
10.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | - | ABS‑Kunststoff | 50 | 80 | 150 | EU-Gehäuse | Ja | 1591DGY | 1591DGY | - | |
16.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 60 | 110 | 191 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591EBK | - | |
16.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | - | ABS‑Kunststoff | 61 | 110 | 190 | EU-Gehäuse | Ja | 1591EGY | 1591EGY | - | |
10.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 34 | 94 | 121 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591GBK | - | |
10.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 34 | 94 | 121 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591GFLBK | Mit Montageflansch | |
10.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 34 | 94 | 121 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591GFLGY | Mit Montageflansch | |
10.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | - | ABS‑Kunststoff | 34 | 94 | 121 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591GGY | - | |
10.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 29 | 71 | 165 | EU-Gehäuse | Ja | 1591HBK | 1591HBK | - | |
10.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | - | ABS‑Kunststoff | 29 | 71 | 165 | EU-Gehäuse | Ja | 1591HGY | 1591HGY | - | |
6.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 39 | 56 | 85 | EU-Gehäuse | Ja | 1591LBK | 1591LBK | - | |
6.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 39 | 56 | 85 | EU-Gehäuse | Ja | 1591LFLBK | 1591LFLBK | Mit Montageflansch | |
6.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | - | ABS‑Kunststoff | 39 | 56 | 85 | EU-Gehäuse | Ja | 1591LGY | 1591LGY | - | |
6.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 25 | 56 | 85 | EU-Gehäuse | - | 1591MBK | 1591MBK | - | |
6.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 25 | 56 | 85 | EU-Gehäuse | - | 1591MFLBK | 1591MFLBK | Mit Montageflansch | |
6.49 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | - | ABS‑Kunststoff | 25 | 56 | 85 | EU-Gehäuse | Ja | 1591MGY | 1591MGY | - | |
10.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 44 | 82 | 110 | EU-Gehäuse | Ja | 1591SBK | 1591SBK | - | |
10.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 44 | 82 | 110 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591SFLBK | Mit Montageflansch | |
10.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 44 | 82 | 110 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591SFLGY | Mit Montageflansch | |
10.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 59 | 80 | 120 | EU-Gehäuse | Ja | 1591TBK | 1591TBK | - | |
10.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | - | ABS‑Kunststoff | 59 | 80 | 120 | EU-Gehäuse | Ja | 1591TGY | 1591TGY | - | |
8.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | - | 59 | 80 | 120 | Universalgehäuse | Ja | - | 1591TSGY | - | |
12.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | ABS‑Kunststoff | 59 | 120 | 120 | EU-Gehäuse | Ja | 1591UBK | 1591UBK | - | |
12.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | IP54 | ABS‑Kunststoff | 59 | 120 | 120 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591UFLBK | Mit Montageflansch | |
12.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Grauweiß (RAL 7035) | IP54 | ABS‑Kunststoff | 59 | 120 | 120 | EU-Gehäuse | Ja | - | 1591UFLGY | Mit Montageflansch |
Loading...
Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Farbe
IP-Schutzart
Werkstoff (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
RoHS-konform
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften