Schreibtischgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1595CBK
1595CGY
1595EBK
1595EGY
1599ESTSGY
1599ETSBK
1599ETSGY
1599HTSBK
1599HTSGY
1599KSTLGY
1599KSTLGYBAT
1599KSTSGY
1599KTLBK
1599KTLBKBAT
1599KTLGY
1599KTLGYBAT
1599KTSBK
1599KTSGY
500-0930
500-0940
500-0950
515-0910
515-0920
515-0930
515-0940
515-0950
519-0910
519-0920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Höhe (min.)
(mm)
IP-Schutzart Werkstoff Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

16.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwarz--Acrylnitril-Butadien-Styrol58961611595CBK

16.79 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage Grau--Acrylnitril-Butadien-Styrol58961611595CGY

24.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwarz--Acrylnitril-Butadien-Styrol751302151595EBK

24.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau--Acrylnitril-Butadien-Styrol751302151595EGY

12.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau18IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol3485.51701599ESTSGY

13.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwarz18IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol3485.51701599ETSBK

13.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau18IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol3485.51701599ETSGY

19.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwarz19IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol401102201599HTSBK

19.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau19IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol401102201599HTSGY

17.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau18IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol401402201599KSTLGY

18.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau18IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol401402201599KSTLGYBAT

18.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau20IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol461402201599KSTSGY

18.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwarz18IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol401402201599KTLBK

21.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwarz18IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol401402201599KTLBKBAT

18.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau18IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol401402201599KTLGY

21.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau18IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol401402201599KTLGYBAT

22.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwarz20IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol461402201599KTSBK

22.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau20IP54Acrylnitril-Butadien-Styrol461402201599KTSGY

36.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau34-Aluminium58180183500-0930

52.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau77-Aluminium100192183500-0940

50.28 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau34-Aluminium58299204500-0950

29.11 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau34-Aluminium58116157515-0910

33.51 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau34-Stahl58154157515-0920

41.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau34-Stahl58190157515-0930

51.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau77-Aluminium100190157515-0940

59.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau34-Stahl58299201515-0950

58.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau51-Stahl100218150519-0910

70.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Grau51-Aluminium100350180519-0920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Schreibtischgehäuse RoHS-konform Ja

Technischer Support