Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1106001
Kabelfunktionen | Geschirmtes | Single Shield | Flat | Twin Kabel | Farbe | Schwarz | Kernlayout | Normales Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Kernlayout(mm) | 24 x 0.10 | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | 2 x 0,14 mm² | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.14 |
Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC | Isolation (Material) | PVC |
Hersteller Teilenummer | 1106001 | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +80 | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +70 |
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -30 | Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -10 | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 2 |
Verpackt | nein | Größe (Höhe)(mm) | 3 | Größe (Breite)(mm) | 6 |
Produktart | Audio Kabel | RoHS-konform | Ja | Geschirmt | Ja |
Pro Meter verkauft | Ja | Modell (Herstellermodell) | 1106001 | Ausführung (verschied.) | eben |
Sie befinden sich auf der Seite für Diode Audiokabel, individuelle Abschirmung, die Teilenummer ist 1106001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1106001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften