Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Beleuchtungsart | Keine | Maximale Temperatur(°C) | +60 | Temperatur(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(mA) | 30 | Nennspannung(V DC) | 30 | Druckmotiv | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0/*/# |
Größe (Breite)(mm) | 60 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 75 | Produktart | Folientastatur |
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Matrixtastatur
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften