Behälter (Standard) 【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1580875
1580878
1580881
1580883
1580889
1580890
1580895
1580901
1580904
1580960
TC-0790395-10-1-50
TC-1210-006-1-2-00
TC-2521094
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Anschlussausrichtung Steckertyp Kontaktabstand
(mm)
Kontaktfläche Industrieprodukte Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl Reihen Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stiftform Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Trennbar Schlüsseltiefe
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

1.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterParallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel2.54Vergoldetnein1580875+1053600-10.703.20Rechteckig205.607.251.30nein4.2201580875

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterParallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel2.54Vergoldetnein1580878+1053600-10.703.20Rechteckig365.607.291.94nein4.2361580878

0.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade2.54-nein1580881+1053600-20.603.20Rechteckig8511.7020.82nein6.20161580881

0.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade2.54-nein1580883+1053600-20.603.20Rechteckig10511.7025.90nein6.20201580883

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade2.54-nein1580889+1053600-20.603.20Rechteckig17511.7043.68nein6.20341580889

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade1.27Vergoldetnein1580890+1051-30010.502.40Rechteckig252.146.732.13nein4.3251580890

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterParallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel2.54-nein1580895+1053600-20.603.20Rechteckig88.2012.5420.82nein6.20161580895

0.83 €

1 3 Arbeitstage PolyesterParallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel2.54-nein1580901+1053600-20.603.20Rechteckig178.2012.5443.68nein6.20341580901

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade2.54Vergoldetnein1580904+1053600-10.403.30-205.56.850.8Ja3.5201580904

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade2.54Vergoldetnein1580960+1053600-10.702.80Rechteckig362.58.591.44nein4.2361580960

1.00 €

1 3 Arbeitstage Thermoplastisches MaterialSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade5.08VerzinntneinTC-0790395-10-1-50+1257.90-5001-2.59-105.0810.4950.8nein-10TC-0790395-10-1-50

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Thermoplastisches MaterialSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade1.27VergoldetneinTC-1210-006-1-2-00+1051-5002-2.40-334.276.7nein-6TC-1210-006-1-2-00

119.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage PolyesterSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade2.54-JaTC-2521094+1053600-20.603.20Rechteckig17511.7043.68nein6.2034TC-252 1094

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck Kontaktmaterial Kupferlegierung
Temperatur(°C) -40 Produktart Behälter (Standard) RoHS-konform Ja

Technischer Support